Publicar produtos
B-2278-01 Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket

B-2278-01 Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket

Traduzido por Google,
Pré-lavagem com torneira adicional, montagem na parede, centros de 8", disjuntor a vácuo, suporte de parede
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2278-01
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores