Publicar produtos
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly

B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly

Traduzido por Google,
Conjunto de torneira e tigela Dipperwell
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Faucet - 7.08 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2282-01
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.62
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)2.62
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)3.751
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores