Publicar produtos
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly

B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly

Traduzido por Google,
Torneira Dipperwell com disco de fluxo de 0,5 GPM e conjunto de tigela
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Faucet - 0.50 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2282-01-F05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)2.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores