Publicar produtos
B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

Traduzido por Google,
Gabinete de controle do carretel de mangueira, válvula de controle, válvulas de retenção, carretel de mangueira aberto de 35', disjuntor a vácuo
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2339-7132MVBH
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosWashdown Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)77.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores