Publicar produtos
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    Traduzido por Google,
    Gabinete de controle do carretel de mangueira com válvula de controle, medidor de temperatura e válvulas de retenção duplas
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-2339-LR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosWashdown Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21.75
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)2.62
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)33.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores