Publicar produtos
B-2460 Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate

B-2460 Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate

Traduzido por Google,
Torneira de Lavatório: Temperatura Única, Cerama, Punho Decorativo, Aerador VR, Deckplate
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2460
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.56
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)4.12
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores