Publicar produtos
B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

Traduzido por Google,
Torneira de pia de serviço, alças de pulso de 4", conjunto de mangueira de PVC, bico VB
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 0.00 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2465
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.25
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)8.88
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)8.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores