Publicar produtos
B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

Traduzido por Google,
Torneira de pia de serviço, Vac. Disjuntor, saída de mangueira, alças de 4 braços, batentes embutidos
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2492
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.31
  • Largura (polegadas)10.88
  • Profundidade (polegadas)9.12
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)7.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores