Publicar produtos
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Traduzido por Google,
Torneira de alavanca única, conjunto central de 4", alça de 4", aerador de 2,2 GPM
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2711
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.81
  • Largura (polegadas)5.75
  • Profundidade (polegadas)5.53
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)5.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores