Publicar produtos
B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun

    B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun

    Traduzido por Google,
    Carretel de mangueira, fechado, aço inoxidável, 3/8" de diâmetro interno x 50' mangueira, gatilho frontal pistola de água
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-7142-C05
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosWashdown Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.44
    • Largura (polegadas)8.44
    • Profundidade (polegadas)21.56
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores