Publicar produtos
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun

    B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun

    Traduzido por Google,
    Carretel de Mangueira, Aberto, Aço Revestido de Epóxi, 3/8" DI x 35' Mangueira, Gatilho Frontal Pistola de Água
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-7232-05
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosWashdown Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)7.19
    • Profundidade (polegadas)16.56
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)42.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores