Publicar produtos
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Traduzido por Google,
    Carretel de mangueira, aberto, aço revestido com epóxi, 3/8" de diâmetro interno x 50' mangueira, pistola de água do gatilho traseiro
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-7242-02
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosWashdown Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)62.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores