Publicar produtos
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

Traduzido por Google,
Torneira da Mangueira de Gás, Válvula Esférica, Entrada Macho NPT de 3/8" (GAS-AIR-VAC)
Especificação
  • Pressure: Temperature - 32 F - 125 F
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-BL-4000-01
  • Familia de productoLaboratory Equipment
  • Grupo de produtosLaboratory Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.88
  • Largura (polegadas)0.38
  • Profundidade (polegadas)3.88
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)0.58
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório