Publicar produtos
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    Traduzido por Google,
    Torneira de laboratório, controle único, PVC cinza, pescoço de ganso rígido, ponta serrilhada, entrada fêmea NPT de 3/8"
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-BL-9505-01
    • Familia de productoLaboratory Equipment
    • Grupo de produtosLaboratory Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.88
    • Largura (polegadas)4.06
    • Profundidade (polegadas)7.19
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório