Publicar produtos
BL-5850-01TL Lab Faucet, Tin Lined, Single Temp, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, Fast Self Closin
BL-5850-01TL Lab Faucet, Tin Lined, Single Temp, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, Fast Self Closin

    BL-5850-01TL Lab Faucet, Tin Lined, Single Temp, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, Fast Self Closin

    Traduzido por Google,
    Torneira de laboratório, forrada de estanho, temperatura única, pescoço de ganso giratório/rígido, ponta serrilhada, fechamento automático rápido
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.78 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-BL-5850-01TL
    • Familia de productoLaboratory Equipment
    • Grupo de produtosLaboratory Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3.32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório