Publicar produtos
BL-4250-02 Lab Double Panel Flange with Two Hose Cocks, 3/8" NPT Inlet and Outlets
BL-4250-02 Lab Double Panel Flange with Two Hose Cocks, 3/8" NPT Inlet and Outlets

    BL-4250-02 Lab Double Panel Flange with Two Hose Cocks, 3/8" NPT Inlet and Outlets

    Traduzido por Google,
    Flange de painel duplo de laboratório com duas torneiras de mangueira, entrada e saídas NPT de 3/8"
    Especificação
    • Pressure: Temperature - 32 F - 125 F
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-BL-4250-02
    • Familia de productoLaboratory Equipment
    • Grupo de produtosLaboratory Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório