Publicar produtos
BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip
BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip

    BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip

    Traduzido por Google,
    Torneira de mistura de laboratório, vácuo rígido. Bocal do rompedor, ponta serrilhada
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-BL-5700-08
    • Familia de productoLaboratory Equipment
    • Grupo de produtosLaboratory Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.19
    • Largura (polegadas)7.44
    • Profundidade (polegadas)5.62
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório