Publicar produtos
BL-5715-08 Lab Mixing Faucet, Deck Mounted, Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip, 4-Arm Handles
BL-5715-08 Lab Mixing Faucet, Deck Mounted, Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip, 4-Arm Handles

    BL-5715-08 Lab Mixing Faucet, Deck Mounted, Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip, 4-Arm Handles

    Traduzido por Google,
    Torneira de mistura de laboratório, montada no convés, bocal de quebra a vácuo rígido, ponta serrilhada, alças de 4 braços
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-BL-5715-08
    • Familia de productoLaboratory Equipment
    • Grupo de produtosLaboratory Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório