Publicar produtos
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets

BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets

Traduzido por Google,
Luminária de laboratório, gás e água, 2 torneiras de gás, pescoço de ganso VB de 6" com ponta serrilhada, entradas NPT de 3/8"
Especificação
  • Pressure: Water - 20 - 125 psi, Pressure: Gas - 0.5 psi max, Temperature: Water - 40 F - 140 F
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-BL-6005-02
  • Familia de productoLaboratory Equipment
  • Grupo de produtosLaboratory Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório