Publicar produtos
BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

Traduzido por Google,
Torneira de laboratório, alça de controle duplo, PVC cinza, pescoço de ganso rígido, ponta serrilhada, entrada fêmea de 3/8"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.07 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-BL-9515-01
  • Familia de productoLaboratory Equipment
  • Grupo de produtosLaboratory Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório