Publicar produtos
EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

Traduzido por Google,
ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, Tomada VR de 0,5 gpm, DeckPlate de 4", TMV
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-EC-3100-TMV4V05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Lbs)9.049
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores