Publicar produtos
EC-3101-BA Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

EC-3101-BA Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

Traduzido por Google,
Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Módulo de Controle Ac/Dc
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-EC-3101-BA
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores