Publicar produtos
EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

Traduzido por Google,
Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Módulo de Controle Ac/Dc, Dispositivo de Pulverização Resistente a Vandalismo de 0,5 Gpm
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-EC-3101-VF05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Lbs)7.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores