Publicar produtos
EC-3102-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, Spout, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

EC-3102-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, Spout, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

Traduzido por Google,
Torneira ChekPoint Elec, Deck Mt, Bica, Side Mt TMV, Placa de Deck de 8" CC, 0,5 GPM
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-EC-3102-SMT8V05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Lbs)10.306
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores