Publicar produtos
EC-3102-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Cast Spout, AC/DC, 4" Deck Plate, 0.5gpm VR Outlet, TMV

EC-3102-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Cast Spout, AC/DC, 4" Deck Plate, 0.5gpm VR Outlet, TMV

Traduzido por Google,
Torneira ChekPoint Elec, montagem no convés, bico fundido, AC/DC, placa de convés de 4", tomada VR de 0,5 gpm, TMV
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-EC-3102-TMV4V05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Lbs)8.934
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores