Publicar produtos
EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

Traduzido por Google,
ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Bico de Orifício Único, Módulo Ctrl AC/DC, Dispositivo de Pulverização VR de 0,5 GPM
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-EC-3102-VF05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.06
  • Largura (polegadas)2.25
  • Profundidade (polegadas)4.88
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Lbs)7.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores