Publicar produtos
EW-7360B Eyewash, Wall Mount

EW-7360B Eyewash, Wall Mount

Traduzido por Google,
Lava-olhos, montagem em parede
Especificação
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-EW-7360B
  • Familia de productoLaboratory Equipment
  • Grupo de produtosEmergency Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)41
  • Largura (polegadas)14.62
  • Profundidade (polegadas)14.06
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório