Publicar produtos
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

Traduzido por Google,
Montagem em parede de 8", entradas NPT de 1/2", Vb, bico giratório de 8", mangueira flexível de aço inoxidável de 96"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 4.10 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-P3-8WESV-08M
  • Familia de productoOther Sanitary
  • Grupo de produtosPet Grooming
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários