Publicar produtos
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Traduzido por Google,
Válvula de pulverização angular de alumínio para cuidados com animais de estimação com flange de convés, mangueira de vinil de 7'
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-PG-35AV-VH06
  • Familia de productoOther Sanitary
  • Grupo de produtosPet Grooming
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5
  • Largura (polegadas)84
  • Profundidade (polegadas)2.69
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.862
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários