Publicar produtos
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter

PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter

Traduzido por Google,
Mercado de animais de estimação: spray de jato de alta vazão, mangueira enrolada Fifi, adaptador de entrada fêmea de mangueira de jardim
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.85 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-PJ-108H-CH01
  • Familia de productoOther Sanitary
  • Grupo de produtosPet Grooming
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)21.62
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)4.19
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários