Publicar produtos
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI
Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI

    Artificial Bamboo Fence_KENNINJIGAKI

    Traduzido por Google,

    O que é o conjunto EverBamboo?
    É um conjunto montado em campo que apresenta cercas verticais simples de bambu que melhoram o plantio, bem como cercas de bambu com foco no design que adicionam destaque a grandes espaços. Pensando na variedade de espaços, foi pensado para atender diferentes solicitações de “efeitos desejados”. Isso inclui não apenas a aparência e o formato das placas principais, mas também uma linha de pilares cuidadosamente elaborados, garantindo versatilidade em diversos ambientes.

    ・ Conjunto SEMPRE Tipo 15/16

    A tábua de bambu é feita de bambu natural que foi dividido à mão, um a um, com as pontas e a base alinhadas para dar um aspecto natural. Textura realista de bambu natural.

    ・ Conjunto SEMPRE Tipo 17/18

    Recriando o encanto envelhecido do bambu envelhecido, evocando uma sensação de maturidade e elegância distinta do bambu fresco. Acrescenta um toque de sofisticação ao seu jardim.


    Especificação
    • 1.EVER Type 1 Set_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo |Sarashi Bamboo

      2.EVER Type 2 Set_one side & both sides

       SIZE:W1800×H1800|W1800×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo |Sarashi Bamboo

      3.EVER Type 15 Set_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800

       COLOR:Tasteful Natural Bamboo | Tasteful Sesame Bamboo | Tasteful Sarashi Bamboo | Tasteful Green Bamboo

      4.EVER Type 17 Set_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800

       COLOR:Aged Rustic Bamboo | Aged Rustic Sarashi Bamboo

      5.EVER Type 13 Set_one side & both sides

        SIZE:W1920×H1800

       COLOR:Kyoto Meimon bamboo|Kyoto Meimon Sarashi bamboo| Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo

      6.EVER Type 14 Set_one side & both sides

       SIZE:W1800×H1800

       COLOR:Kyoto Meimon bamboo|Kyoto Meimon Sarashi bamboo| Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaartificial-bamboo-fence-kenninjigaki
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações