Publicar produtos
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI

    Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI

    Traduzido por Google,

    O que é o conjunto EverBamboo?
    É um conjunto montado em campo que apresenta cercas verticais simples de bambu que melhoram o plantio, bem como cercas de bambu com foco no design que adicionam destaque a grandes espaços. Pensando na variedade de espaços, foi pensado para atender diferentes solicitações de “efeitos desejados”. Isso inclui não apenas a aparência e o formato das placas principais, mas também uma linha de pilares cuidadosamente elaborados, garantindo versatilidade em diversos ambientes.

    ・Conjunto KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Type 5/6

    A ponta, a raiz e as juntas do bambu redondo natural são reproduzidas fielmente. Caracteriza-se pela atenção à “sensação de nó” não encontrada nos populares bambus redondos.

    ・Conjunto ECO BAMBOO_MISUGAKI_Type 5/6

    Para ventilação e iluminação, os eco-bambus são montados horizontalmente, um por um. Cerca de bambu aberta adequada para vários espaços.

    ・ Conjunto SEMPRE Tipo 3/4

    Por se tratar de uma cerca de bambu tipo tábua onde não há vãos visíveis, é ideal para ocultar completamente espaços como banheiros.

    Especificação
    • 1.KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Type 5 Set

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Kodawari Bamboo Yellow|Ivory|Ivory Sarashi|Uguisu Sarashi|Artisan (Sarashi)

      2.KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Type 6 Set

       SIZE:W1860×H1800|W1860×H1500

       COLOR:Kodawari Bamboo Yellow|Ivory|Ivory Sarashi|Uguisu Sarashi|Artisan (Sarashi)

      3.ECO BAMBOO_MISUGAKI_Type 5 Set

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Yellow|Tiger bamboo|Susu bamboo|Black bamboo|New sesame bamboo

      4.EVER Type 3 Set_60×60 Pillar_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo | Sesame Bamboo | Black Bamboo | Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo | Old Bamboo

      5.EVER Type 4 Set_60×60 Pillar_one side & both sides

       SIZE:W1800×H1800|W1800×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo | Sesame Bamboo | Black Bamboo | Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo | Old Bamboo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaartificial-bamboo-fence-misugaki
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações