Publicar produtos
Horizontal Board Reveal Trim Profile (Grooved) for Cladding - RHBG
Tamlyn

Horizontal Board Reveal Trim Profile (Grooved) for Cladding - RHBG

Traduzido por Google,

O design cria um amplo destaque horizontal no plano da parede, sem ultrapassá-lo. A perna de retenção patenteada na parte traseira impede a flexão com a expansão.

MATERIAL

6063-T5 .050" ± .005, liga de alumínio extrudado com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

TERMINAR

Salvo indicação em contrário, todos os itens XtremeTrim® são fornecidos com acabamento de primer. Também disponíveis em cores populares de revestimento/beiral, com correspondência de cor padrão apenas na face ou com cobertura total CoastalColorCoating™. O acabamento anodizado transparente está em estoque e o anodizado personalizado está disponível (quantidades mínimas se aplicam).

OBSERVAÇÃO

Não instale o XtremeTrim® Horizontal Reveal em aplicações horizontais onde a aba externa possa acumular água.

Especificação
  • RHB516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    RHBG516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-014
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosReveal, Horizontal, Board, Grooved
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States