Publicar produtos
Horizontal Z Transition Trim Profile for Cladding - CQZ
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Cladding - CQZ

Traduzido por Google,

De 3 a 4 vezes mais espessa que qualquer barra Z galvanizada, mantém-se reta e precisa, garantindo a qualidade do projeto e sem empenamento ou oscilação. Possui a mesma espessura que outros perfis de alumínio extrudado XtremeTrim®, harmonizando-se esteticamente. Seu design exclusivo proporciona um efeito curvo horizontal marcante.

O design exclusivo proporciona um destaque horizontal curvo e marcante, com um estilo moderno singular, mas que evoca os perfis tradicionais da madeira.

MATERIAL

Liga de alumínio extrudado 6063-T5 .045" ± .005 com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

TERMINAR

Salvo indicação em contrário, todos os itens XtremeTrim® são fornecidos com acabamento de fundo. Também disponíveis em cores populares de revestimento/beiral, com correspondência de cor padrão apenas na face ou com cobertura total CoastalColorCoating™. O acabamento anodizado transparente está em estoque e o anodizado personalizado está disponível (quantidades mínimas se aplicam).

OBSERVAÇÃO

Não instale o XtremeTrim® Horizontal Z em aplicações horizontais onde a aba externa possa acumular água.

Especificação
  • ITEM ID:

    CQZ:

    • A: 3/8"
    • B: 2-1/2"
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-016
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosZ‑Profile, Horizontal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States