Publicar produtos
Horizontal Z Transition Trim Profile for Exterior Cladding - XZH
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Exterior Cladding - XZH

Traduzido por Google,

De 3 a 4 vezes mais espessa que qualquer barra Z galvanizada, mantém-se reta e precisa, garantindo a qualidade do projeto e evitando curvaturas ou oscilações. Possui a mesma espessura que outros perfis de alumínio extrudado XtremeTrim®, harmonizando-se esteticamente. Proporciona uma transição horizontal limpa e consistente entre os painéis. Projetada para funcionar em conjunto com o Perfil Vertical XtremeTrim® e o Perfil H para Revestimento.

XZH5163
– O design proporciona maior flexibilidade de acabamento de até 2-1/2″, funcionando em conjunto com o acabamento vertical e o perfil H para revestimento.

MATERIAIS:

Liga de alumínio extrudado 6063-T5 .050″ ± .005 com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

ACABAMENTOS:

Salvo indicação em contrário, todos os itens XtremeTrim® são fornecidos com acabamento de fundo. Também disponíveis em cores populares de revestimento/beiral, com correspondência de cor padrão apenas na face ou com cobertura total CoastalColorCoating™. Anodização transparente e anodização personalizada disponíveis (quantidades mínimas aplicáveis).

NOTA:
Não instale o XtremeTrim® Horizontal Z em aplicações horizontais onde a aba externa possa acumular água.

Especificação
  • ITEM ID

    XZH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”
    • C: 1-1/2”

    XZH5163

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”
    • C: 3-1/2”

    XZH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/2”

    XZH58*

    • A: 1/2”
    • B: 3/4”
    • C: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-017
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosZ‑Profile, Horizontal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States