Publicar produtos
Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163

Traduzido por Google,
3 - 4 vezes mais espessa do que qualquer Z Bar galvanizado mantém-se fiel e direto para a qualidade do projeto, não vai curvar/vacilar. Mesma espessura que outro alumínio extrudado XtremeTrim® revela harmonizar esteticamente. Fornece transição horizontal limpa e consistente entre os painéis. Projetado para trabalhar em conjunto com o XtremeTrim® Vertical Reveal e o Siding H-Mold.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-018
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosZ‑Profile, Horizontal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States