Publicar produtos
3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC
Tamlyn

3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC

Traduzido por Google,

Uma cantoneira externa tradicional, sem as juntas, emendas calafetadas e furos de pregos que as peças de 1x4 justapostas exigem.

MATERIAIS: Liga de alumínio extrudado 6063-T5 .050″ ± .005 com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

NOTA: Não instale o canto externo XtremeTrim® de 3-1/2" em aplicações horizontais onde a aba externa possa acumular água.

Especificação
  • ITEM ID:

    XOC12:

    • A: 1" 
    • B: 2"

    XOC35:

    • A: 3-1/2” 
    • B:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-022
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosOutside Corner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States