Publicar produtos
Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR
Tamlyn

Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR

Traduzido por Google,

Proporciona um canto interno limpo e aberto que complementa o Sistema de Recorte Vertical.

MATERIAIS: Liga de alumínio extrudado 6063-T5 .050″ ± .005 com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

Especificação
  • ITEM ID:

    XOCR516*

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”

    XOCR716

    • A: 3/8”
    • B:7/16”

    XOCR58*

    • A: 1/2”
    • B: 5/8”

    XOCR34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XOCR1

    • A: 3/8”
    • B: 1”

    XOCR112

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/2”

    XOCR114

    • A: 3/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *Also in Stock in BLACK ANODIZED

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-029
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosOutside Corner, Reveal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States