Publicar produtos
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Traduzido por Google,

O design reproduz fielmente a aparência de uma peça de canto de madeira, sem as dores de cabeça da manutenção. Elimina a madeira interna da peça de canto, que pode rachar ou apodrecer com o tempo.

*Bainha disponível mediante solicitação com primer.

*Todas as cores padrão com bainha.

MATERIAIS: Imprimado: Aço galvanizado de 0,019" ± 0,003" com revestimento exclusivo que protege contra condições climáticas adversas e permite a aderência da tinta. Cor Combinada: Chapa de alumínio de 0,019" ± 0,003" revestida em 2 lados com sistema de pintura formulado especificamente para aplicações externas. Disponível nas cores mais populares para revestimento de fachadas e beirais. Especifique o código da cor usando a Paleta de Cores na página 6. Comprimento padrão de 10 pés. Todas as dimensões são nominais.

Especificação
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-032
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosInside Corner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States