Publicar produtos
Transition Outside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XOCLP
Tamlyn

Transition Outside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XOCLP

Traduzido por Google,

Oferece um acabamento limpo nos cantos externos para diversos materiais de revestimento. Funciona bem com todas as opções verticais.

MATERIAIS: Liga de alumínio extrudado 6063-T5 .050″ ± .005 com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

NOTA: Não instale o XtremeTrim® Low Profile Outside Corner em aplicações horizontais onde a aba externa possa acumular água.

Especificação
  • ITEM ID:

    XOCLP516*

    • A: 3/4”
    • B: 3/8”

    XOCLP716

    • A: 1”
    • B: 7/16”

    XOCLP58*

    • A: 1-1/8”
    • B: 5/8”

    XOCLP34*

    • A: 1-1/2”
    • B: 3/4”

    XOCLP1

    • A: 1-1/2”
    • B: 1”

    XOCLP114 

    • A: 1-3/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-039
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosOutside Corner, Transition, Low Profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States