Publicar produtos
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ref. A-PT2-FC10
    Areca A.230 cm em vaso marrom para ostras #Artificial. Palmeira grande com folhagem tergal. Tronco de madeira. Decorada com pedrinhas cinzas. Vaso marrom texturizado em Ficonstone D. 36 cm x A. 80 cm

    Especificação
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • Familia de productoPotted Plants
    • Grupo de produtosPotted plants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2300
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoArtificial trees

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (42)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (34)