Publicar produtos
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant

    4.9 de 5 estrelas4.9(30 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ref. A-PT3-FC20
    Bananeira de 205 cm em vaso redondo de areia #Artificial. Planta exótica com PE reciclável e folhagem de tergal. Decorada com casca de pinheiro. Vaso redondo cinza em Ficonstone medindo 55 cm x 46,5 cm.

    Esta planta pode ser protegida contra incêndio com um certificado francês.

    Especificação
    • With its large, luxuriant leaves, realistic and perfectly detailed, this banana tree evokes the exoticism and freshness of nature without the constraints of upkeep. Its generous height brings a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance or office. Its generous height creates a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance hall or office.The pot is made from fiberstone, a material that's both robust and lightweight, and features an elegant, modern grey finish that's easy to adapt to any décor. The subtle texture of the pot adds a contemporary touch, providing a perfect contrast with the intense green of the foliage.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe-banana-tree-in-a-grey-mineral-pot-artificial
    • Familia de productoPotted Plants
    • Grupo de produtosPotted plants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2050
    • Largura (mm)1650
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoArtificial trees

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (42)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (34)