Publicar produtos
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ref. A-AB1-FB24
    Oliveira com 240 cm de altura em vaso cilíndrico branco #Seminatural. Árvore mediterrânea com tronco de junco e folhagem de tergal. Decorada com casca de pinheiro. Vaso cilíndrico branco em Fiberstone com 50 cm de altura x 50 cm de altura.

    Especificação
    • Our legendary Olive tree in our new 50 cm diameter cylindrical pot.

      The Olive tree can be fireproofed with a french certificate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe-olive-tree-in-a-white-cylinder-pot-semi-natural
    • Familia de productoPotted Plants
    • Grupo de produtosPotted plants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoArtificial trees

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (42)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (34)