Publicar produtos
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ref. A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Divisória Preta Altura 100 cm #Artificial. Uma composição de aspargos, alecrim, samambaias e hoyas em PE reciclável. Decorada com casca de pinheiro. Floreira preta em Fiberstone Altura 80 cm x L 25 cm x A 80 cm.

    Especificação
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • Familia de productoPotted Plants
    • Grupo de produtosPotted plants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoArtificial plants

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (42)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (34)