Publicar produtos
Water Heater-Tankless-CES Series 120kW-Electronic
Tankless

Water Heater-Tankless-CES Series 120kW-Electronic

Traduzido por Google,

A inovação de aquecedores de água quente sob demanda e eficientes em termos de energia para aplicações comerciais e residenciais foi realizada nos mais de 50 modelos de aquecedores elétricos de água da Tankless, Inc.. Confiável, reparável e com preço razoável sob demanda, a água quente sem tanque é benéfica para seu orçamento inicial de construção, custos operacionais e meio ambiente. A Tankless, Inc. orgulhosamente fabrica, vende e instala produtos de qualidade premium fabricados nos EUA.

Características:

  • Controles eletrônicos
  • Conformidade com ANSI Z 358.1
  • Janela de visualização
  • Quatro proteções de superaquecimento
  • O sistema de proteção de calor latente mantém o aumento de calor latente a 6 F
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater_heater-tankless-ces_series_120kw-electronic
  • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
  • Grupo de produtosCES Series Electronic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCAquecedor elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
United States