Publicar produtos
Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4

Traduzido por Google,
CAIXAS NEMA - Nossa caixa padrão é NEMA 3, o que a torna utilizável em aplicações externas e internas, mas não é hermética. Fabricamos unidades alojadas em gabinetes NEMA 4 ou NEMA 4 X para nossos aquecedores nas séries CE, CES, CF ou CERO.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater_heater-tankless-ces_series_72-Optional-NEMA-4
  • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
  • Grupo de produtosCES Series Electronic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCAquecedor elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
United States