Publicar produtos
Pallet System Montblanc 50 Tarimatec
Pallet System Montblanc 50 Tarimatec
Pallet System Montblanc 50 Tarimatec
Pallet System Montblanc 50 Tarimatec
    TARIMATEC

    Pallet System Montblanc 50 Tarimatec

    Traduzido por Google,

    O Annapurna 50 é o perfil ideal para revestir qualquer superfície, incluindo paredes, tetos ou até mesmo pisos, com um padrão deliberado e contínuo. A face visível do perfil possui acabamento Nature para criar uma sensação única. Há também acessórios adicionais para este perfil, como a tampa de extremidade Annapurna 50.

    Especificação
      • IMPACT RESISTANCE AND ABRASION
      • HIGH FIRE RESISTANCE
      • WILL NOT CRACK, SPLINTER OR FRAYS
      • DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL TREATMENTS
      • UNALTERABLE AGAINST INSECTS AND BACTERIUM
      • 100% RECYCLABLE / ECO-SUSTAINABLE
      • HIGH DURABILITY
      • ANTISLIP SURFACE
      • LOW MAINTENANCE

      Made with Eco-fiber Composite, a WPC composed mainly of polyvinyl chloride, 50% rice husk and 40% limestone.

      It contains 33% recycled material such as WPC recovered from scraps and waste chips obtained in the manufacturing process, in which 60% renewable energy is used.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaannapurna-50-tarimatec
    • Familia de productoPallet System
    • Grupo de produtosAnnapurna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)3000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioLimestone
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding