Publicar produtos
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
    TARIMATEC

    Ventilated facade Montblanc Tarimatec

    Traduzido por Google,

    O sistema de fachada ventilada Montblanc da Tarimatec é a solução ideal para o revestimento de edifícios únicos. Com o seu sistema de instalação cuidadosamente concebido e componentes de alta qualidade, Tarimatec Montblanc é um sistema de fachada ventilada que cumpre todas as normas regulamentares e garante alto desempenho mesmo nas condições mais difíceis.

    Disponível apenas no acabamento Nature, mas em todas as opções cromáticas das coleções Cromática e Madeira.

    Especificação
      • IMPACT RESISTANCE AND ABRASION
      • HIGH FIRE RESISTANCE
      • WILL NOT CRACK, SPLINTER OR FRAYS
      • DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL TREATMENTS
      • UNALTERABLE AGAINST INSECTS AND BACTERIUM
      • 100% RECYCLABLE / ECO-SUSTAINABLE
      • HIGH DURABILITY
      • ANTISLIP SURFACE
      • LOW MAINTENANCE

      Made with Eco-fiber Composite, a WPC composed mainly of polyvinyl chloride, 50% rice husk and 40% limestone.

      It contains 33% recycled material such as WPC recovered from scraps and waste chips obtained in the manufacturing process, in which 60% renewable energy is used.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamontblanc-tarimatec
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosMontblanc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)3000
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding