Publicar produtos
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure

    Carpets Desso Essence Structure

    Traduzido por Google,

    DESSO Essence Structure assume uma forma mais orgânica, com uma série infinita de linhas desbotadas. Seu visual 'stone-washed' é alcançado através da justaposição de tons claros e escuros. Sete tons neutros, incluindo beges e cinzas, criam um efeito sutil, mas interessante, enquanto cinco opções mais vibrantes – azul, azul-petróleo, laranja profundo, laranja brilhante e verde – criam um piso ousado e marcante. Cada uma das 12 cores da DESSO Essence Structure pode ser facilmente combinada com DESSO Essence, DESSO Essence Stripe e DESSO Essence Maze para um número infinito de resultados.

    Especificação
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEssenceStructure
    • Familia de productoTarkett Desso
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6.5
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte