Publicar produtos
Flexlock
Tarkett

Flexlock

Traduzido por Google,

Flexlock é uma solução segura de pisos esportivos de madeira, fácil e rápida de instalar, ideal para instalações poliesportivas. Graças à sua construção de engenharia patenteada, o Flexlock permite performances esportivas consistentes, maximizando a experiência do usuário. Boa estabilidade dimensional e segurança são fornecidas graças aos painéis de madeira reforçados duplos pré-montados da Flexlock combinados com espuma de alta qualidade. Nosso tratamento de superfície Sports Lacquer aplicado na fábrica e endurecido por UV fornece extrema resistência ao desgaste e a arranhões, tornando o Flexlock mais eficiente.

Especificação
    • Unique patented wood flooring system
    • Ready to assemble modules with a crossed air ventilation sub-floor design
    • Consistent sports performance thanks to Flexlock’s engineered construction, maximizing user experience
    • Good shock absorption ≥50%
    • Stable and secure system thanks to its double reinforced structure and high quality foam for good dimensional stability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-sports-flexlock
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11 21
  • Título OmniclassWood Composition Flooring

Disponibilidade da região

Ásia Europa África